{"product":{"productId":"agid.16150","price":29.29,"name":"Grampos rápidos verticais com base horizontal e ponteira regulável, aço inoxidável"},"currency":"EUR"}
Material
Aço inoxidável.
Elemento do cabo em poliamida.
Elemento do cabo em poliamida.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço inoxidável.
Elemento do cabo em poliamida.
Elemento do cabo em poliamida.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Buchas articuladas de alta qualidade e livres de manutenção. Aplicação de força permanente e constante ao abrir e fechar. Estabilidade ideal proporcionada pelo braço de fixação cônico com perfil em U.
Indicação de desenho
1) Pino de fim de curso posição 1
2) Pino de fim de curso posição 2
2) Pino de fim de curso posição 2
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.