Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Os grampos esticadores são adequados especialmente para o fechamento e a fixação rápidos de tampas e abas.
O deslocamento pode ser ajustado individualmente no gancho esticador em todas as versões.
O deslocamento pode ser ajustado individualmente no gancho esticador em todas as versões.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.