text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Corpo básico em alumínio.
Haste do êmbolo com duplo efeito em aço inoxidável.
Versão
Corpo básico anodizado preto.
Indicação
Os grampos giratórios são usados quando forças de aperto baixas são suficientes ou quando o ponto de fixação deve estar livre para inserir e remover a peça de trabalho. A forma de bloco da carcaça proporciona possibilidades de fixação universais. O pistão magnético já vem preparado para conexão de um sensor de fim de curso elétrico.
O parafuso e o anel elástico para fixação do braço de fixação estão incluídos no fornecimento.
O grampo giratório não deve encontrar qualquer impedimento em seu movimento de giro.
F1 = com 6 bar máx. de pressão operacional admissível.
Sob consulta
Sensor de proximidade.
Acessórios
- Braço de fixação 05620
- Adaptador 05625
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram