{"product":{"productId":"agid.27067","price":287.55,"name":"Grampo giratório pneumático com corpo em bloco"},"currency":"EUR"}
Material
Corpo básico de alumínio.
Êmbolo de aço.
Êmbolo de aço.
Versão
Corpo básico prateado anodizado.
Êmbolo cromado endurecido.
Êmbolo cromado endurecido.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Grampo giratório pneumático com corpo em bloco, forma A
a partir de
287,55 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Grampo giratório pneumático com corpo em bloco, forma B
a partir de
293,66 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Corpo básico de alumínio.
Êmbolo de aço.
Êmbolo de aço.
Versão
Corpo básico prateado anodizado.
Êmbolo cromado endurecido.
Êmbolo cromado endurecido.
Indicação
Os grampos giratórios pneumáticos são utilizados em aplicações onde as baixas forças de aperto são suficientes ou quando o ponto de fixação tiver que permanecer livre, para a colocação e retirada da peça de trabalho.
Devido à função de duplo efeito do grampo, o êmbolo é movido para baixo e para cima por meio de pressão.
O curso total do grampo giratório consiste de um curso giratório e um curso de aperto. No início do processo de fixação, o braço de fixação executa um movimento de curso giratório de 90° para baixo. Após este movimento, o curso de aperto segue linearmente para baixo. A peça de usinagem só pode ser fixada pelo curso de aperto.
O pistão magnético já vem preparado para conexão de um sensor de fim de curso elétrico. O grampo giratório não deve encontrar qualquer impedimento em seu movimento giratório. F1 = com 6 bar máx. de pressão operacional admissível.
O grampo giratório deve ser operado apenas com ar lubrificado com óleo.
Braço de fixação não incluído no fornecimento.
Devido à função de duplo efeito do grampo, o êmbolo é movido para baixo e para cima por meio de pressão.
O curso total do grampo giratório consiste de um curso giratório e um curso de aperto. No início do processo de fixação, o braço de fixação executa um movimento de curso giratório de 90° para baixo. Após este movimento, o curso de aperto segue linearmente para baixo. A peça de usinagem só pode ser fixada pelo curso de aperto.
O pistão magnético já vem preparado para conexão de um sensor de fim de curso elétrico. O grampo giratório não deve encontrar qualquer impedimento em seu movimento giratório. F1 = com 6 bar máx. de pressão operacional admissível.
O grampo giratório deve ser operado apenas com ar lubrificado com óleo.
Braço de fixação não incluído no fornecimento.
Sob consulta
Sensor de proximidade.
Indicação de desenho
1) Prender
2) Desprender
3) Curso giratório
4) Curso de aperto
5) Desprendido
6) Fixado
7) Rotação para a esquerda
8) Rotação para a direita
2) Desprender
3) Curso giratório
4) Curso de aperto
5) Desprendido
6) Fixado
7) Rotação para a esquerda
8) Rotação para a direita
Acessórios
Braço de fixação 05626-05 para grampos giratórios.