Material
Corpo básico de alumínio.
Êmbolo de aço.
Êmbolo de aço.
Versão
Corpo básico anodizado preto.
Êmbolo cromado endurecido.
Êmbolo cromado endurecido.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Corpo básico de alumínio.
Êmbolo de aço.
Êmbolo de aço.
Versão
Corpo básico anodizado preto.
Êmbolo cromado endurecido.
Êmbolo cromado endurecido.
Indicação
Os grampos de alavanca pneumáticos aparafusáveis com flange são utilizados em aplicações com pequenas forças de aperto ou quando o ponto de fixação tiver que permanecer livre, para a colocação e retirada da peça de trabalho. A montagem com economia de espaço é possível, devido à estrutura. A rosca permite o ajuste da altura do grampo, sendo adequado para instalação embutida no dispositivo.
Devido à função de duplo efeito do grampo, o êmbolo é movido para baixo e para cima por meio de pressão.
Os grampos de alavanca podem ser usados para prender peças de baixo perfil.
O grampo de alavanca não deve ser impedido no seu movimento de alavanca. F1 = com 7 bar máx. de pressão operacional admissível.
Em comparação com os grampos giratórios, os grampos de alavanca do mesmo tamanho podem gerar maiores forças de fixação, devido ao mecanismo de alavanca.
O grampo de alavanca aparafusável com flange pode ser fixado por meio de uma porca ranhurada DIN 70852 (07590-05) por cima ou por baixo.
Outra alternativa seria fixar o grampo ao dispositivo por cima com quatro parafusos de cabeça cilíndrica.
A posição do braço de fixação pode ser ajustada individualmente.
O grampo giratório deve ser operado apenas com ar lubrificado com óleo.
Os furos de montagem no flange possuem a mesma dimensão que os do flange roscado 05610-20.
As porcas ranhuradas não estão incluídas no fornecimento.
Devido à função de duplo efeito do grampo, o êmbolo é movido para baixo e para cima por meio de pressão.
Os grampos de alavanca podem ser usados para prender peças de baixo perfil.
O grampo de alavanca não deve ser impedido no seu movimento de alavanca. F1 = com 7 bar máx. de pressão operacional admissível.
Em comparação com os grampos giratórios, os grampos de alavanca do mesmo tamanho podem gerar maiores forças de fixação, devido ao mecanismo de alavanca.
O grampo de alavanca aparafusável com flange pode ser fixado por meio de uma porca ranhurada DIN 70852 (07590-05) por cima ou por baixo.
Outra alternativa seria fixar o grampo ao dispositivo por cima com quatro parafusos de cabeça cilíndrica.
A posição do braço de fixação pode ser ajustada individualmente.
O grampo giratório deve ser operado apenas com ar lubrificado com óleo.
Os furos de montagem no flange possuem a mesma dimensão que os do flange roscado 05610-20.
As porcas ranhuradas não estão incluídas no fornecimento.
Indicação de desenho
1) Prender
2) Desprender
3) Desprendido
4) Fixado
2) Desprender
3) Desprendido
4) Fixado
Acessórios
Porca ranhurada 07590-05 DIN 70852.
Flange roscado 05610-20.
Flange roscado 05610-20.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.