{"product":{"productId":"agid.36640","price":78.76,"name":"Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável com manípulo embutido"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça e manípulo de aço inoxidável 1.4305.
Pino de aço inoxidável 1.4310.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável com manípulo embutido, forma A
a partir de
82,37 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável com manípulo embutido, forma B
a partir de
78,76 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Carcaça e manípulo de aço inoxidável 1.4305.
Pino de aço inoxidável 1.4310.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Os parafusos de fixação M2,5 de aço inoxidável estão incluídos no fornecimento.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa > 6 mm.
Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa > 6 mm.
Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Modo de operação
Certificar-se de que o manípulo esteja na posição ”OFF”.
Insira a trava rotativa de fixação modelo on/off na placa de fixação e gire o manípulo para a posição ”ON”.
Ao atingir o ponto de aperto, o dispositivo emite um clique audível.
Insira a trava rotativa de fixação modelo on/off na placa de fixação e gire o manípulo para a posição ”ON”.
Ao atingir o ponto de aperto, o dispositivo emite um clique audível.
Indicação de desenho
1) Opção de montagem 1
2) Opção de montagem 2
3) Placa
4) Adequado para parafusos de fixação (cabeça escareada) M2,5
2) Opção de montagem 2
3) Placa
4) Adequado para parafusos de fixação (cabeça escareada) M2,5
Acessórios
Placa de fixação em aço inoxidável para travas rotativas de modelo on/off com manípulo embutido 05592-05.