{"product":{"productId":"agid.27916","price":35.96,"name":"Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável, botão giratório de plástico com eixo retrátil"},"currency":"EUR"}
- Fecho para conexão de duas placas separadas
- Ideal para espaços limitados devido ao eixo retrátil
- Clique ao fechar
- Possibilidade de montagem para placas com espessuras de 6 até 14 mm
- Parafusos de fixação incluídos
Descrição
Descrição do produto
As travas rotativas de fixação são utilizadas para substituição e fechamento rápido e fácil de dispositivos ou tampas.
A fixação sem ferramenta reduz o tempo de preparação.
A fixação sem ferramenta reduz o tempo de preparação.
Material
Carcaça de aço inoxidável.
Pino de aço.
Pino deaço inoxidável.
Cabeça rotativa de termoplástico PA (poliamida).
Pino de aço.
Pino deaço inoxidável.
Cabeça rotativa de termoplástico PA (poliamida).
Versão
Carcaça com superfície sem tratamento.
Pino niquelado.
Pino com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabeça rotativa PA reforçada com fibra de vidro, preta.
Pino niquelado.
Pino com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabeça rotativa PA reforçada com fibra de vidro, preta.
Indicação
Os parafusos de fixação M2 ou M3 de aço inoxidável estão incluídos no fornecimento.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa > 6 mm a 14 mm.
Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa > 6 mm a 14 mm.
Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Modo de operação
Assegure-se de que o botão giratório esteja na posição ”OFF” e o eixo esteja inserido.
Deslize ou assente a trava sobre a placa de fixação pré-montada.
Pressione o botão para baixo e gire para a posição ”ON”.
Ao atingir o ponto de travamento, o dispositivo emite um clique audível.
Deslize ou assente a trava sobre a placa de fixação pré-montada.
Pressione o botão para baixo e gire para a posição ”ON”.
Ao atingir o ponto de travamento, o dispositivo emite um clique audível.
Indicação de desenho
1) Possibilidade de montagem 1
2) Possibilidade de montagem 2
3) Placa
2) Possibilidade de montagem 2
3) Placa
Acessórios
Placas de fixação 05592
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.