text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Aço inoxidável 1.4310.

Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Os parafusos de fixação M2,5 de aço inoxidável estão incluídos no fornecimento.

Opção de montagem 1 para espessura da placa de 6 a 12 mm.
Opção de montagem 2 para espessura da placa > 12 mm.

Para painéis finos (menos de 11 mm), a base da placa de fixação se projeta do painel.
Montagem
Observe o alinhamento da placa de fixação com a trava rotativa do modelo on/off durante a instalação.
Indicação de desenho
1) Opção de montagem 1
2) Opção de montagem 2
3) Placa
4) Adequado para parafusos de fixação (cabeça escareada) M2,5
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram