- Possibilidade de montagem da forma A: para placas com espessuras de 6 até 10 mm
- Rosca fina métrica
- Parafusos de fixação incluídos
Descrição
Material
Carcaça de aço ou aço inoxidável.
Porca em aço inoxidável.
Porca em aço inoxidável.
Versão
Carcaça niquelada ou de acabamento natural.
Porca com acabamento natural.
Porca com acabamento natural.
Indicação
Possibilidade de montagem da forma A para placas com espessuras de 6 até 10 mm.
Indicação de desenho
1) Placa
2) Trava rotativa de fixação modelo on/off
3) Pino de posicionamento
4) Porca
2) Trava rotativa de fixação modelo on/off
3) Pino de posicionamento
4) Porca
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.