Material
Maçaneta em aço inoxidável 1.4301.
Carcaça e porca em aço inoxidável 1.4305.
Lingueta em aço inoxidável 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Fechos lingueta em aço inoxidável com maçaneta T
a partir de
36,05 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Maçaneta em aço inoxidável 1.4301.
Carcaça e porca em aço inoxidável 1.4305.
Lingueta em aço inoxidável 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Fecho lingueta com maçaneta T. Pode ser usado à direita ou à esquerda com ângulo de fechamento de 90°. Ele pode ser instalado pré-montado. Fornecimento com porca em aço inoxidável padrão. Este fecho lingueta com trava é fornecido com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que cada cilindro pode ser aberto com a mesma chave (fechadura 1333).
Grau de proteção IP65.
Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Todas as linguetas são compatíveis com este modelo de carcaça.
Grau de proteção IP65.
Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Todas as linguetas são compatíveis com este modelo de carcaça.
Acessórios
Tongue for stainless steel quarter-turn lock 05569.