Material
Acionamento e carcaça de zamak.
Porca de aço.
Lingueta de aço ou aço inoxidável 1.4301
Versão
Carcaça e acionamento cromados.
Porca zincada.
Lingueta de aço zincado ou de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Porca zincada.
Lingueta de aço zincado ou de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Acionamento e carcaça de zamak.
Porca de aço.
Lingueta de aço ou aço inoxidável 1.4301
Versão
Carcaça e acionamento cromados.
Porca zincada.
Lingueta de aço zincado ou de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Porca zincada.
Lingueta de aço zincado ou de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Fecho lingueta para uso no serviço de bombeiros.
Espessuras de porta de 0 a 4 mm.
Pode ser usado à direita ou à esquerda com um curso de fechamento de 90°.
Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada.
Espessuras de porta de 0 a 4 mm.
Pode ser usado à direita ou à esquerda com um curso de fechamento de 90°.
Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada.
Modo de operação
O cadeado só pode ser aberto por especialistas. Tanto a lâmina da alavanca do machado de bombeiro, de acordo com a norma DIN 14924, quanto as chaves de hidrante A ou B, de acordo com a norma DIN 3223, e a chave de acoplamento BC, de acordo com a norma DIN 14822-1, podem ser usadas como chaves.
Acessórios
Linguetas em aço 05570 ou aço inoxidável 05578-12 sem batente.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.