Material
Carcaça, acionamento e porca em Zamak.
Anel de vedação plano em borracha de Policloropreno (CR).
Lingueta em aço.
Anel de vedação plano em borracha de Policloropreno (CR).
Lingueta em aço.
Versão
Carcaça e acionamento banhados a cromo.
Porca e lingueta zincadas.
Porca e lingueta zincadas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Fechos lingueta de compressão com altura de lingueta regulável
a partir de
19,84 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Carcaça, acionamento e porca em Zamak.
Anel de vedação plano em borracha de Policloropreno (CR).
Lingueta em aço.
Anel de vedação plano em borracha de Policloropreno (CR).
Lingueta em aço.
Versão
Carcaça e acionamento banhados a cromo.
Porca e lingueta zincadas.
Porca e lingueta zincadas.
Indicação
Fechos lingueta de compressão são aplicados na maioria das vezes em portas e carcaças, que requerem uma pressão de contato elevada. Podem ser usados à direita ou à esquerda. O mecanismo de fechamento funciona sempre no sentido horário. O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado. Resistente à vibração através de engate acionado por mola na posição terminal, atingindo a posição „bloqueada“. Testado de acordo com a DIN EN 60068-2-64 (oscilação) e DIN EN 60068-2-27 (impacto), norma de ensaio 61373. Resistente às vibrações em conformidade com os requisitos para aplicações ferroviárias da categoria 1, classe B (=requisito superior).
Protegido contra ação da água e pó conforme IP65.
Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Cada lingueta pode ser combinada com qualquer modelo de carcaça.
Protegido contra ação da água e pó conforme IP65.
Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Cada lingueta pode ser combinada com qualquer modelo de carcaça.
Funções
Ao girar o mecanismo de acionamento no sentido horário, a lingueta atingirá um ângulo de giro de 90°, assim como a posição de travamento. Ao girar novamente 90°, a lingueta será apertada no sentido axial, aumentando assim a pressão de contato. O curso de ajuste é de 6 mm. Possui marcação na carcaça para a posição ”bloqueada”.
Indicação de desenho
Acionamento (miolo):
a) Quadrado 8 mm
b) Palheta dupla 3 mm
c) Palheta dupla 5 mm
d) Triângulo 8 mm
a) Quadrado 8 mm
b) Palheta dupla 3 mm
c) Palheta dupla 5 mm
d) Triângulo 8 mm
Acessórios
Chave especial 05586.
Linguetas para chaves fecho sem batente de aço 05570.
Linguetas para chaves fecho sem batente de aço 05570.