{"product":{"productId":"agid.35289","price":7.14,"name":"Fechos lingueta com manípulo T"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça e porca banhadas a cromo.
Cabo em T de plástico PA6 GF 30.
Anel de vedação plano em borracha.
Cabo em T de plástico PA6 GF 30.
Anel de vedação plano em borracha.
Versão
Carcaça e porca banhadas a cromo.
Cabo em T preto.
Cabo em T preto.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Carcaça e porca banhadas a cromo.
Cabo em T de plástico PA6 GF 30.
Anel de vedação plano em borracha.
Cabo em T de plástico PA6 GF 30.
Anel de vedação plano em borracha.
Versão
Carcaça e porca banhadas a cromo.
Cabo em T preto.
Cabo em T preto.
Indicação
Fecho lingueta com manípulo T. Pode ser utilizada à direita ou à esquerda com curso de fechamento de 90°. O fecho lingueta pode ser instalada pré-montada. A porca de fixação é adicionada unilateralmente como porca de aterramento com garras.
Protegida contra água e poeira conforme IP65.
Os fechos lingueta com cilindro são fornecidas com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (aberta e fechada). O fechamento é simultâneo, isto significa que cada cadeado pode ser aberto com a mesma chave (chave Euro 5333).
Pedir a lingueta separadamente na versão desejada. Cada lingueta pode ser combinada com todas as carcaças.
*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Protegida contra água e poeira conforme IP65.
Os fechos lingueta com cilindro são fornecidas com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (aberta e fechada). O fechamento é simultâneo, isto significa que cada cadeado pode ser aberto com a mesma chave (chave Euro 5333).
Pedir a lingueta separadamente na versão desejada. Cada lingueta pode ser combinada com todas as carcaças.
*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Acessórios
Lingueta para fecho lingueta de aço 05569.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.