text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
1 Resultados acertos

Descrição

Material

Carcaça, acionamento e porca de fixação em aço inoxidável 1.4404.

O-Ring de silicone, vermelho, conforme FDA..

Lingueta e parafuso sextavado flangeado de aço inoxidável 1.4301.

Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
O fecho lingueta cumpre com os requisitos de higiene de acordo com as normas DIN EN ISO 14159 e DIN EN 1672-2.
Adequado especialmente para uso na indústria alimentícia e bebidas.

O-Rings (conforme FDA) impedem a penetração de líquidos e a geração de sujidade.

IP65 / IP67 / IP69K de acordo com DIN EN 60529 / DIN 40050.

Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.
Acessórios
-

Outros clientes também compraram