text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
2 Resultados acertos

Descrição

Material
Zamak.
Versão
Revestido a pó, cor preta, cromado brilhante ou cromado com acabamento fosco.
Indicação
Fechos rápidos de pressão para o fechamento fácil e seguro de portas e tampas.
Por ultrapassarem o ponto morto no processo de fixação, eles suportam vibrações.

Os fechos rápidos de pressão podem ser aparafusados ou fixados com rebites.
Recomendamos parafusos escareados de tamanho M3, para a fixação dos
componentes.

A carcaça fundida oculta todas as partes funcionais, protegendo contra
desmontagem em estado fechado.

Na versão com cilindro de fechadura, serão fornecidas duas chaves. A chave pode
ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos
iguais, o que significa que todos os cilindros podem ser abertos com a mesma
chave.

Capacidade máxima de suporte de carga corresponde a 1.200 N.

Fornecimento com contra-gancho.

Frequentemente comprados com itens no seu carrinho