{"product":{"productId":"agid.35280","price":2.43,"name":"Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com suporte de chapa metálica de até 1000 N, ajustáveis, orifícios de fixação visíveis, versão curta"},"currency":"EUR"}
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Zincado, passivado na cor azul.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com suporte de chapa metálica até 1000 N, ajustáveis, orifícios de fixação visíveis, versão curta, forma A, padrão
a partir de
7,36 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com suporte de chapa metálica até 1000 N, ajustáveis, orifícios de fixação visíveis, versão curta, forma B, com trava de proteção
a partir de
8,20 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com manilha de chapa metálica de até 1000 N, ajustáveis, orifícios de fixação visíveis, versão curta, forma C, com olhal de fechamento
a partir de
8,20 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Zincado, passivado na cor azul.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Os fechos de engate reguláveis oferecem um sistema de fechamento seguro para aplicações industriais. Por ultrapassarem o ponto morto, eles suportam vibrações.
Uma vez que o gancho esteja engatado no contra-gancho, as peças a ser unidas podem ser comprimidas em até 5 mm ao tensionar o punho. Para compensar tolerâncias ou acumular tensão suficiente, o gancho esticador pode ser ajustado através de um fuso (M5).
Os fechos de engate podem ser aparafusados ou fixados como rebites.
Qualquer contra-gancho pode ser combinado com qualquer fecho de engate.
Favor pedir separadamente os contra-ganchos na versão desejada.
A força de retenção F1 refere-se ao fecho de engate e não ao contra-gancho.
Uma vez que o gancho esteja engatado no contra-gancho, as peças a ser unidas podem ser comprimidas em até 5 mm ao tensionar o punho. Para compensar tolerâncias ou acumular tensão suficiente, o gancho esticador pode ser ajustado através de um fuso (M5).
Os fechos de engate podem ser aparafusados ou fixados como rebites.
Qualquer contra-gancho pode ser combinado com qualquer fecho de engate.
Favor pedir separadamente os contra-ganchos na versão desejada.
A força de retenção F1 refere-se ao fecho de engate e não ao contra-gancho.
Indicação de desenho
Forma A padrão
Forma B com trava
Forma C com olhal de fechamento
1) Moldes de furação para montagem com contra-gancho
Forma B com trava
Forma C com olhal de fechamento
1) Moldes de furação para montagem com contra-gancho
Acessórios
Contra-gancho 05540.