Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Peça zincada, passivada com uma espessa camada e impermeabilizada com Top Coat.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Fechos de engate com alça de fixação forma A
a partir de
4,05 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Fechos de engate com alça de fixação forma B
a partir de
6,29 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Contra-gancho forma A
a partir de
0,59 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Contra-gancho forma B
a partir de
2,75 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Contra-gancho forma C
a partir de
0,84 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Contra-gancho forma D
a partir de
1,43 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Peça zincada, passivada com uma espessa camada e impermeabilizada com Top Coat.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Fechos de engate com alça de fixação para prender e fechar com segurança abas, tampas de recipientes, revestimentos de máquinas e outros objetos semelhantes. Por ultrapassarem o ponto morto, eles suportam vibrações.
A força de fixação é aplicada através do estiramento de uma alça de fixação.
Os fechos rápidos podem ser aparafusados ou fixados com rebites. Recomendamos a utilização de parafusos de cabeça chata para fixação dos componentes.
Favor pedir separadamente os contra-ganchos na versão desejada.
A força de fixação é aplicada através do estiramento de uma alça de fixação.
Os fechos rápidos podem ser aparafusados ou fixados com rebites. Recomendamos a utilização de parafusos de cabeça chata para fixação dos componentes.
Favor pedir separadamente os contra-ganchos na versão desejada.
Sob consulta
Versão com fecho e olhal para cadeado