{"product":{"productId":"agid.35261","price":4.13,"name":"Fechos de engate de aço ou aço inoxidável com alça com mola de até 500 N, orifícios de fixação ocultos"},"currency":"EUR"}
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Zincado, passivado na cor azul.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Zincado, passivado na cor azul.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Favor encomendar os contra-ganchos separadamente.
Indicação de desenho
1) Molde de furação para montagem com contra-gancho
2) Molde de furação para montagem sem contra-gancho
S = Aresta de contato
2) Molde de furação para montagem sem contra-gancho
S = Aresta de contato
Acessórios
Contra-gancho 05525.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.