Material
Aço inoxidável 1.4401.
Versão
retificado e polido ou jateado fosco.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Fechos de pressão tipo concha em aço inoxidável com conexão de cabo Bowden e alça, retrátil, forma A
a partir de
91,34 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Fechos de pressão tipo concha em aço inoxidável com conexão de cabo Bowden e alça, retrátil, forma B
a partir de
77,67 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4401.
Versão
retificado e polido ou jateado fosco.
Indicação
Estes fechos com alças embutidas são projetados para a montagem alinhada em portas, abas e capôs.
Eles são usados quando os espaços de montagem inacessíveis dificultam a operação ou quando é necessário realizar uma operação remota por razões ergonômicas e de segurança.
Disponível em dois diferentes tamanhos para diferentes espessuras de folha de porta. Variantes com chave permitem o travamento adicional. As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que todos os cilindros podem ser abertos com a mesma chave.
A alça previamente fixada evita batidas no momento de retração.
O cabo Bowden não está incluído no fornecimento.
Torque máx. para o aperto dos parafusos: 2,4 Nm.
Forma A: com chave
Forma B: sem chave
Eles são usados quando os espaços de montagem inacessíveis dificultam a operação ou quando é necessário realizar uma operação remota por razões ergonômicas e de segurança.
Disponível em dois diferentes tamanhos para diferentes espessuras de folha de porta. Variantes com chave permitem o travamento adicional. As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que todos os cilindros podem ser abertos com a mesma chave.
A alça previamente fixada evita batidas no momento de retração.
O cabo Bowden não está incluído no fornecimento.
Torque máx. para o aperto dos parafusos: 2,4 Nm.
Forma A: com chave
Forma B: sem chave
Modo de operação
Por meio do acionamento da aba, tampas, capôs e portas são controlados remotamente e abertos de forma invisível pelo cabo Bowden.
É possível operar o fecho também pela parte traseira.
É possível operar o fecho também pela parte traseira.
Aplicação
- Indústria automobilística
- Engenharia mecânica
- Construção de barcos e navios
- Indústria aeroespacial
- Motohome e caravanismo
- Tecnologia medicinal
- Engenharia mecânica
- Construção de barcos e navios
- Indústria aeroespacial
- Motohome e caravanismo
- Tecnologia medicinal
Montagem
1. Faça o recorte de montagem de acordo com o esboço.
2. Fixe a parte traseira com as peças de montagem.
3. Instale o cabo Bowden.
2. Fixe a parte traseira com as peças de montagem.
3. Instale o cabo Bowden.
Vantagens
Permite acionamento em espaços para montagem inacessíveis.
É possível obter uma posição de acionamento ergonomicamente otimizada.
Permite acionamento mesmo que seja necessário manter distâncias de segurança.
É possível obter uma posição de acionamento ergonomicamente otimizada.
Permite acionamento mesmo que seja necessário manter distâncias de segurança.
Fornecimento
O suporte de montagem, os parafusos (M4) e a fixação para cabo Bowden estão incluídos no fornecimento.
Os fechos de pressão com travamento são fornecidos com 2 chaves respectivas.
Os fechos de pressão com travamento são fornecidos com 2 chaves respectivas.
Indicação de desenho
1) Conexão de cabo Bowden
2) Painel
3) Folhas de porta
4) Altura do suporte de montagem (consulte a tabela H4)
5) Alça
6) Cabo Bowden
2) Painel
3) Folhas de porta
4) Altura do suporte de montagem (consulte a tabela H4)
5) Alça
6) Cabo Bowden
Acessórios
Cabo Bowden 05596-01.