- Operação simples
- Para espessuras de folha de porta de 1,2–2,2 mm
- Para requisitos limitados de espaço
- Montagem rápida e simples sem ferramentas
- Instalação alinhada
Descrição
Material
Fecho ABS.
Mola em aço inoxidável 1.4310.
Versão
Fecho na cor preta.
Mola com superfície sem tratamento.
Mola com superfície sem tratamento.
Indicação
Estes fechos de pressão são projetados para a montagem alinhada em portas, abas e capôs.
Disponível em seis tamanhos diferentes para diferentes espessuras de folha de porta.
Inflamabilidade: listado como UL94-HB.
Disponível em seis tamanhos diferentes para diferentes espessuras de folha de porta.
Inflamabilidade: listado como UL94-HB.
Modo de operação
Ao empurrar o puxador, o fecho será deslocado para a posição ”aberta”, permitindo a abertura da porta. O bloqueio ocorre automaticamente através da mola ao bater a porta.
Aplicação
- Indústria automobilística
- Tecnologia médica
- Engenharia mecânica
- Construção de aparelhos
- Armários industriais
- Tecnologia médica
- Engenharia mecânica
- Construção de aparelhos
- Armários industriais
Montagem
1. Faça o recorte de montagem livre de rebarbas de acordo com o esboço.
2. Deslize o fecho com a parte frontal para dentro da abertura e pressione para a frente.
3. Pressione o fecho para baixo para obter o engate automático.
2. Deslize o fecho com a parte frontal para dentro da abertura e pressione para a frente.
3. Pressione o fecho para baixo para obter o engate automático.
Indicação de desenho
1) Moldura
2) Folha da porta
3) Recorte de montagem
4) Direção de acionamento
5) Fecho
6) Mola
2) Folha da porta
3) Recorte de montagem
4) Direção de acionamento
5) Fecho
6) Mola
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.