- Operação simples
- Para espessuras de folha de porta de 0,9–1,6 mm
- Variantes com travamento
- Montagem rápida e simples sem ferramentas
- Instalação alinhada
Descrição
Material
Fecho ABS.
Mola em aço inoxidável 1.4310.
Versão
Fecho na cor preta.
Mola com superfície sem tratamento.
Mola com superfície sem tratamento.
Indicação
Estes fechos de pressão são projetados para a montagem alinhada em portas, abas e capôs.
Disponível em dois tamanhos diferentes para diferentes espessuras de folha de porta. Fixação adicional por meio de variantes com travamento. A fechadura dos fechos de pressão com travamento possuem fechos iguais, ou seja, cada cilindro pode ser aberto com a mesma chave.
Inflamabilidade: listado como UL94-HB.
Forma A: com travamento
Forma B: sem travamento
Disponível em dois tamanhos diferentes para diferentes espessuras de folha de porta. Fixação adicional por meio de variantes com travamento. A fechadura dos fechos de pressão com travamento possuem fechos iguais, ou seja, cada cilindro pode ser aberto com a mesma chave.
Inflamabilidade: listado como UL94-HB.
Forma A: com travamento
Forma B: sem travamento
Modo de operação
Forma A: Ao girar a chave e em seguida empurrar o puxador, o fecho será deslocado para a posição aberta, permitindo a abertura da porta. O bloqueio ocorre automaticamente através da mola ao bater a porta. O cilindro da fechadura proporciona segurança adicional.
Forma B: Ao empurrar o puxador, o fecho será deslocado para a posição aberta, permitindo a abertura da porta. O bloqueio ocorre automaticamente através da mola ao bater a porta.
Forma B: Ao empurrar o puxador, o fecho será deslocado para a posição aberta, permitindo a abertura da porta. O bloqueio ocorre automaticamente através da mola ao bater a porta.
Aplicação
- Indústria automobilística
- Tecnologia médica
- Engenharia mecânica
- Construção de aparelhos
- Armários industriais
- Tecnologia médica
- Engenharia mecânica
- Construção de aparelhos
- Armários industriais
Montagem
1. Faça o recorte de montagem livre de rebarbas de acordo com o esboço.
2. Deslize o fecho com a parte frontal para dentro da abertura e pressione para a frente.
3. Pressione o fecho para baixo para obter o engate automático.
2. Deslize o fecho com a parte frontal para dentro da abertura e pressione para a frente.
3. Pressione o fecho para baixo para obter o engate automático.
Indicação de desenho
1) Moldura
2) Folha de porta
3) Painel
4) Direção de acionamento
5) Fecho
6) Mola
7) Capa de cobertura (Forma B)
8) Cilindro para fechadura (Forma A)
9) Display (Forma A)
2) Folha de porta
3) Painel
4) Direção de acionamento
5) Fecho
6) Mola
7) Capa de cobertura (Forma B)
8) Cilindro para fechadura (Forma A)
9) Display (Forma A)
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.