{"product":{"productId":"agid.27667","price":36.9,"name":"Fecho concha em zinco com dispositivo de desengate"},"currency":"EUR"}
Material
Fecho e carcaça em Zamak.
Versão
Fecho e carcaça nas cores preta ou prata, revestidos a pó.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Fecho e carcaça em Zamak.
Versão
Fecho e carcaça nas cores preta ou prata, revestidos a pó.
Indicação
Por meio do acionamento da aba, tampas, capôs e portas são controlados remotamente e abertos de forma invisível pelo cabo Bowden.
Os dispositivos de desengate com travamento são fornecidos com 2 chaves cada. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que todos os cilindros podem ser abertos com a mesma chave.
O cabo Bowden e os parafusos de fixação não estão incluídos no escopo de entrega.
Os dispositivos de desengate com travamento são fornecidos com 2 chaves cada. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que todos os cilindros podem ser abertos com a mesma chave.
O cabo Bowden e os parafusos de fixação não estão incluídos no escopo de entrega.
Aplicação
Os fechos concha com dispositivo de desengate são utilizados quando os espaços de montagem inacessíveis dificultam a operação ou quando é necessário realizar uma operação remota por razões ergonômicas e de segurança.
Montagem
Forma A: parte traseira usando parafusos autorroscantes M3.Forma B: parte frontal.
Vantagens
Permite acionamento em espaços para montagem inacessíveis.
É possível obter uma posição de acionamento ergonomicamente otimizada.
Permite acionamento mesmo que seja necessário manter distâncias de segurança.
É possível obter uma posição de acionamento ergonomicamente otimizada.
Permite acionamento mesmo que seja necessário manter distâncias de segurança.
Indicação de desenho
1) Conexão cabo Bowden
Acessórios
Cabo Bowden 05596-01
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.