{"product":{"productId":"agid.35924","price":14.51,"name":"Elementos de fixação de alavanca de compressão zinco"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça de zamak sob pressão.
Alça de aço, parafuso e porca.
Alça de aço, parafuso e porca.
Versão
Carcaça revestida a pó preto.
Grampo de travamento, parafuso e porca zincados.
Grampo de travamento, parafuso e porca zincados.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Travas de alavanca de compressão de zinco, forma A, com travamento
a partir de
14,51 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Travas de alavanca de compressão de zinco, forma B, com travamento
a partir de
17,83 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Descrição do produto
Os fechos de compressão são usados principalmente em portas, tampas, coberturas e carcaças em que é necessária uma pressão de contato maior do selo para fechar componentes sob pressão.
Sua alavancagem cria uma força de aperto que pressiona as vedações juntas. Como resultado, eles são altamente resistentes a vibrações, poeira e/ou água.Como resultado, eles são altamente resistentes a vibrações, poeira e/ou água.
Sua alavancagem cria uma força de aperto que pressiona as vedações juntas. Como resultado, eles são altamente resistentes a vibrações, poeira e/ou água.Como resultado, eles são altamente resistentes a vibrações, poeira e/ou água.
Material
Carcaça de zamak sob pressão.
Alça de aço, parafuso e porca.
Alça de aço, parafuso e porca.
Versão
Carcaça revestida a pó preto.
Grampo de travamento, parafuso e porca zincados.
Grampo de travamento, parafuso e porca zincados.
Indicação
O curso de ajuste H1 pode ser ajustado opcionalmente de 2 mm a 19 mm ou de 24 mm a 42 mm.
Espessura máxima da folha da porta: 5 mm.
Forma A: não pode ser fechada
Forma B: pode ser fechada
O fechamento é por fechos iguais, ou seja, cada fechadura pode ser aberta com a mesma chave.
Espessura máxima da folha da porta: 5 mm.
Forma A: não pode ser fechada
Forma B: pode ser fechada
O fechamento é por fechos iguais, ou seja, cada fechadura pode ser aberta com a mesma chave.
Modo de operação
Ao atuar no botão, o fecho é movido para a posição aberta e a porta pode ser aberta.
Ao fechar a alavanca, a porta é pressionada contra a estrutura.
Ao fechar a alavanca, a porta é pressionada contra a estrutura.
Aplicação
- Engenharia mecânica
- Armários de distribuição
- Construção de veículos
- Equipamentos de laboratório
- Indústria de embalagens
- Armários de distribuição
- Construção de veículos
- Equipamentos de laboratório
- Indústria de embalagens
Montagem
1. Faça o corte de montagem de acordo com o esboço.
2. Insira o fecho na abertura de instalação pela frente.
3. Aperte o parafuso por trás, o que puxa o suporte de montagem para o painel da porta e fixa o fecho na abertura de instalação.
2. Insira o fecho na abertura de instalação pela frente.
3. Aperte o parafuso por trás, o que puxa o suporte de montagem para o painel da porta e fixa o fecho na abertura de instalação.
Fornecimento
Parafusos, porcas e suportes de montagem estão incluídos no escopo de entrega.
As travas de alavanca de compressão com travamento são fornecidas com 2 chaves.
As travas de alavanca de compressão com travamento são fornecidas com 2 chaves.
Indicação de desenho
1) Recorte para montagem