text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Carcaça de aço inoxidável.
Pino de aço
Pino de aço inoxidável.
Botão giratório de aço inoxidável.
Versão
Carcaça com superfície sem tratamento.
Pino niquelado
Pino com superfície sem tratamento.
Botão giratório de aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
São fornecidos parafusos de fixação M2 ou M3.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm ou 12 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa de 12 mm a 20 mm.

Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Indicação de desenho
1) Placa
Acessórios
Placas de fixação 05592
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram