{"product":{"productId":"agid.27912","price":41.94,"name":"Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável, cabeça rotativa em aço inoxidável"},"currency":"EUR"}
- Fecho para a conexão de duas placas separadas
- Clique ao fechar
- Possibilidade de montagem da forma A: para placas com espessuras de 6 ou 12 mm.
- Parafusos de fixação incluídos
Descrição
Material
Carcaça de aço inoxidável.
Pino de aço ou aço inoxidável.
Pino de aço inoxidável.
Botão giratório de aço inoxidável.
Pino de aço ou aço inoxidável.
Pino de aço inoxidável.
Botão giratório de aço inoxidável.
Versão
Carcaça com superfície sem tratamento.
Pino niquelado ou sem tratamento.
Pino com superfície sem tratamento.
Botão giratório de aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Pino niquelado ou sem tratamento.
Pino com superfície sem tratamento.
Botão giratório de aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
São fornecidos parafusos de fixação M2 ou M3.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm ou 12 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa de 12 mm a 20 mm.
Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm ou 12 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa de 12 mm a 20 mm.
Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Acessórios
Placas de fixação 05592
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.