text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
2 Aciertos

Descripción

Material
Carcaça de aço ou aço inoxidável.
Porca em aço inoxidável.
Versão
Carcaça niquelada ou de acabamento natural.
Porca com acabamento natural.
Indicação
Os parafusos de fixação M2 ou M3 estão incluídos no fornecimento.
Possibilidade de montagem da forma A
para placas com espessuras de 6 até 10 mm.
Possibilidade de montagem da forma B
para placas com espessuras acima de 10 mm.
Indicação de desenho
1) Placa
2) Trava rotativa de fixação modelo on/off
3) Pino de posicionamento
4) Porca
Acessórios
Trava rotativa de fixação modelo on/off 05591 ou 05591-05.

Outros clientes também compraram