{"product":{"productId":"agid.27920","price":15.25,"name":"Placas de fixação embutidas adequadas para travas rotativas de fixação modelo on/off"},"currency":"EUR"}
- Possibilidade de montagem da forma B para placas com espessuras superiores a 10 mm.
- Parafusos de fixação incluídos
Descrição
Material
Carcaça de aço ou aço inoxidável.
Versão
Carcaça niquelada ou de acabamento natural.
Indicação
Os parafusos de fixação M2 ou M3 estão incluídos no fornecimento.
Possibilidade de montagem da forma B para placas com espessuras superiores a 10 mm.
Possibilidade de montagem da forma B para placas com espessuras superiores a 10 mm.
Indicação de desenho
1) Placa
2) Trava rotativa de fixação modelo on/off
3) Pino de posicionamento
4) Porca
2) Trava rotativa de fixação modelo on/off
3) Pino de posicionamento
4) Porca
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.