Material
Carcaça e acionamento em zamak.
Lingueta em aço.
Lingueta em aço.
Versão
Carcaça e acionamento banhados a cromo.
Lingueta zincada.
Lingueta zincada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Fechos lingueta, versão longa
a partir de
9,09 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Carcaça e acionamento em zamak.
Lingueta em aço.
Lingueta em aço.
Versão
Carcaça e acionamento banhados a cromo.
Lingueta zincada.
Lingueta zincada.
Indicação
O grau de proteção IP65 é alcançado através de um O-Ring adicional, localizado abaixo do acionamento, além de um anel de vedação plano, aplicado na carcaça. O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado. Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Todas as linguetas são compatíveis com este modelo de carcaça.
Indicação de desenho
Acionamento (miolo):
a) Quadrado 8 mm
b) Fenda
c) Palheta dupla 3 mm
a) Quadrado 8 mm
b) Fenda
c) Palheta dupla 3 mm