Material
Fecho lingueta em aço inoxidável 1.4305.
Lingueta em aço inoxidável 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Fechos lingueta em aço inoxidável
a partir de
18,02 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Fecho lingueta em aço inoxidável 1.4305.
Lingueta em aço inoxidável 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
O grau de proteção IP65 é alcançado através de um O-Ring adicional, localizado abaixo do acionamento e uma vedação em espuma PUR, aplicada na carcaça. O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado. Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Todas as linguetas são compatíveis com este modelo de carcaça.
Indicação de desenho
Acionamento (miolo):
a) Quadrado 8 mm
b) Fenda
c) Palheta dupla 5 mm
a) Quadrado 8 mm
b) Fenda
c) Palheta dupla 5 mm