text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
2 Resultados acertos

Descrição

Material

Fechos lingueta em aço inoxidável 1.4401.

Lingueta em aço inoxidável 1.4301.

Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Fecho lingueta com manopla de comando. Pode ser usado à direita ou à esquerda com ângulo de fechamento de 90°. Ele pode ser instalado pré-montado. Fornecimento com porca em aço inoxidável padrão. Este fecho lingueta com trava é fornecido com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que cada cilindro pode ser aberto com a mesma chave (fechadura 1333).

Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Todas as linguetas são compatíveis com este modelo de carcaça.

Outros clientes também compraram