Material
Fechos lingueta em aço inoxidável 1.4401.
Lingueta em aço inoxidável 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Fecho lingueta em aço inoxidável com chave
a partir de
50,86 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Fechos lingueta em aço inoxidável 1.4401.
Lingueta em aço inoxidável 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Fecho lingueta com travamento. Pode ser usado à direita ou à esquerda com ângulo de fechamento de 90°. Ele pode ser instalado pré-montado. Este fecho lingueta com trava é fornecido com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que cada cilindro pode ser aberto com a mesma chave (fechadura 1333).
Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Todas as linguetas são compatíveis com este modelo de carcaça.
Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Todas as linguetas são compatíveis com este modelo de carcaça.