text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço.
Versão
zincada ou passivada na cor azul.
Indicação
As placas adaptadoras podem ser utilizadas em combinação com grampos rápidos, permitindo assim um posicionamento flexível dos grampos sobre elas.
Elas são fixadas na mesa de trabalho por meio de módulos de fixação excêntricos.
Vantagens
Deslocamento e posicionamento flexível.
Construção em altura mais flexível graças a bloco adaptador.
Montagem simplificada através de abertura na forma B.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram