text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
As travas são usadas para evitar alterações da posição de engate, causadas por
forças transversais.
Ao girar a trava 180°, o pino guia de travamento retrai, permitindo alterar assim
a posição de engate.
O entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição e o pino
permaneça retraído.
Material
Trava 1.0503.
Bucha roscada e pino guia de travamento de aço.
Mola de pressão 1.4310.
Tampa de revestimento da trava de termoplástico PA.
Versão
Bucha roscada e trava brunidas.
Pino de guia para travamento, endurecido, retificado e brunido.
Mola de pressão com superfície sem tratamento.
Tampa da trava em diferentes cores:
- cinza escuro RAL 7021.
- laranja puro RAL 2004.
- amarelo colza RAL 1021.
- vermelho tráfego RAL 3020.
- verde segurança RAL 6032.
- azul tráfego RAL 5017.
- cinza claro RAL 7035.
Vantagens
Ao girar a trava 180°, o pino guia de travamento retrai.
Disponível com tampas da trava de plástico coloridas.
Bucha com sextavado que serve como suporte de montagem.
Sob consulta
Versões especiais.
Indicação de desenho
Forma A: sem tampa da trava, sem porca.
Forma B: sem tampa da trava, com porca.
Forma C: com tampa da trava, sem porca.
Forma D: com tampa da trava, com porca.
Acessórios
Peça de retenção 03099.
Buchas de posicionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram