text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designação abreviada
Trava
Forma
B
Versão 1
com batente
Versão 2
à esquerda
Material do corpo básico
aço
D1=Rosca
M12
D=Diâmetro do pino de travamen
6
L1=Comprimento do cabo
30
B
10,8
B1
3,6
D2
12
F x 30°
1,8
Força de mola final F2 aprox. N
15
Força de mola inicial F1 aprox. N
8
H
8
L
47,8
L3
19
REACh
false
RoHS
true
SW1
12
SW2
19
Tipo da forma
cabo sem revestimento, com porca
UNSPSC Code
31162800
contraporca
com contraporca

Descrição

Material
Aço, classe de resistência 5.8.
Versão
Peça brunida. Pino de guia para travamento endurecido e retificado.
Indicação
Este tipo de trava é utilizado para que o pino guia de travamento não sobressaia em certos momentos. Ao girar a trava 180°, o pino guia retrai.
Um entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição.
Ao travar o batente 180°, o entalhe de engate será bloqueado, impedindo a nova saída do pino de retenção.
Com a escolha do lado de batente, fica definido o sentido de rotação da trava.
Indicação de desenho
1) Batente esquerdo
2) Batente direito
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram