text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
2 Resultados acertos

Descrição

Material
Aço, classe de resistência 5.8.
Versão
Peça brunida. Pino de guia para travamento endurecido e retificado.
Indicação
Este tipo de trava é utilizado para que o pino guia de travamento não sobressaia em certos momentos. Ao girar a trava 180°, o pino guia retrai.
Um entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição.
Ao travar o batente 180°, o entalhe de engate será bloqueado, impedindo a nova saída do pino de retenção.
Com a escolha do lado de batente, fica definido o sentido de rotação da trava.
Indicação de desenho
Forma A: Cabo sem revestimento, sem porca
Forma C: Cabo revestido a pó, sem porca
Forma B: Cabo sem revestimento, com porca
Forma D: Cabo revestido a pó, com porca

1) Batente esquerdo
2) Batente direito

Outros clientes também compraram