- Ao girar a trava em 180°, o pino guia de travamento retrai
- Bucha liza, opção de conexão acima de manga de encaixe
Descrição
Descrição do produto
As travas são usadas para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Ao girar a trava em 180° , o pino guia de travamento retrai, permitindo alterar assim a posição de engate. O entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição e, assim, o pino guia de travamento permanece retraído.
Material
Trava 1.0503.
Bucha 1.0403.
Pino de guia de travamento em aço de usinagem fácil.
Mola de pressão 1.4310.
Bucha 1.0403.
Pino de guia de travamento em aço de usinagem fácil.
Mola de pressão 1.4310.
Versão
Bucha e trava brunidas.
Pino de guia para travamento, endurecido, polido e brunido.
Mola de pressão com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento, endurecido, polido e brunido.
Mola de pressão com superfície sem tratamento.
Indicação
Se as travas forem soldadas, a bucha deve ser soldada com tachas para que a mola não seja danificada termicamente devido às altas temperaturas.
Vantagens
Ao girar a trava em 180°, o pino guia de travamento retrai.
Bucha liza, opção de conexão acima de manga de encaixe.
Bucha liza, opção de conexão acima de manga de encaixe.
Sob consulta
Versões especiais.
Acessórios
Buchas de posicionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.