text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
2 Resultados acertos

Descrição

Descrição do produto
As travas são usadas para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Ao girar a trava em 180° , o pino guia de travamento retrai, permitindo alterar assim a posição de engate. O entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição e, assim, o pino guia de travamento permanece retraído.
Material
Trava 1.4308.

Bucha 1.4301.

Pino de guia de travamento 1.4305.

Mola de pressão 1.4310.

Tampa da trava de termoplástico PA.
Versão
Bucha e trava de superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento retificado e com superfície sem tratamento.
Mola de pressão com superfície sem tratamento.
Tampa da trava em diferentes cores:
- cinza escuro RAL 7021
- laranja puro RAL 2004
- amarelo colza RAL 1021
- vermelho tráfego RAL 3020
- verde segurança RAL 6032
- azul tráfego RAL 5017
- cinza claro RAL 7035
Indicação
Se as travas forem soldadas, a bucha deve ser soldada com tachas para que a mola não seja danificada termicamente devido às altas temperaturas.
Vantagens
Ao girar a trava em 180°, o pino guia de travamento retrai.
Opcionalmente, com tampas da trava de plástico coloridas.
Bucha liza, opção de conexão acima de manga de encaixe.
Sob consulta
Versões especiais.
Indicação de desenho
Forma E: sem tampa da trava
Forma F: com tampa da trava
Acessórios
Buchas de posicionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61.

Outros clientes também compraram