- Ao girar a trava em 180°, o pino guia de travamento retrai
- Opcionalmente, com tampas da trava de plástico coloridas
Montagem acima da rosca macho
Descrição
Descrição do produto
As travas são usadas para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Ao girar a trava em 180° , o pino guia de travamento retrai, permitindo alterar assim a posição de engate. O entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição e, assim, o pino guia de travamento permanece retraído.
Material
Trava 1.4308.
Bucha roscada e pino guia de travamento 1.4305.
Mola de pressão 1.4310.
Tampa de trava de termoplástico PA.
Bucha roscada e pino guia de travamento 1.4305.
Mola de pressão 1.4310.
Tampa de trava de termoplástico PA.
Versão
Bucha roscada e trava de superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento retificado e com superfície sem tratamento.
Mola de pressão com superfície sem tratamento.
Tampa da trava em diferentes cores:
- cinza escuro RAL 7021
- laranja puro RAL 2004
- amarelo colza RAL 1021
- vermelho tráfego RAL 3020
- verde segurança RAL 6032
- azul tráfego RAL 5017
- cinza claro RAL 7035
Pino de guia para travamento retificado e com superfície sem tratamento.
Mola de pressão com superfície sem tratamento.
Tampa da trava em diferentes cores:
- cinza escuro RAL 7021
- laranja puro RAL 2004
- amarelo colza RAL 1021
- vermelho tráfego RAL 3020
- verde segurança RAL 6032
- azul tráfego RAL 5017
- cinza claro RAL 7035
Vantagens
Ao girar a trava em 180°, o pino guia de travamento retrai.
Opcionalmente, com tampas da trava de plástico coloridas.
Montagem acima da rosca macho.
Opcionalmente, com tampas da trava de plástico coloridas.
Montagem acima da rosca macho.
Sob consulta
Versões especiais.
Acessórios
Peça de retenção 03099.
Buchas de posicionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Buchas de posicionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.