- Ao girar a trava em 180°, o pino guia de travamento retrai
- Estrutura fechada impede a entrada de sujeira na bucha roscada
- Trava de fácil montagem, devido ao sextavado posicionado na bucha
Descrição
Descrição do produto
As travas são usadas para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Ao girar a trava em 180° , o pino guia de travamento retrai, permitindo alterar assim a posição de engate. O entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição e, assim, o pino guia de travamento permanece retraído.
Material
Bucha roscada e trava 1.4308.
Pino guia de travamento 1.4305.
Mola de pressão 1.4310.
Tampa de revestimento da trava de termoplástico PA.
Versão
Bucha roscada, mola de pressão e trava com superfície sem tratamento.
Pino de guia de travamento, retificado e com superfície sem tratamento.
Tampa da trava em diferentes cores:
- cinza escuro RAL 7021.
- laranja puro RAL 2004.
- amarelo colza RAL 1021.
- vermelho tráfego RAL 3020.
- verde segurança RAL 6032.
- azul tráfego RAL 5017.
- cinza claro RAL 7035.
Pino de guia de travamento, retificado e com superfície sem tratamento.
Tampa da trava em diferentes cores:
- cinza escuro RAL 7021.
- laranja puro RAL 2004.
- amarelo colza RAL 1021.
- vermelho tráfego RAL 3020.
- verde segurança RAL 6032.
- azul tráfego RAL 5017.
- cinza claro RAL 7035.
Aplicação
Devido ao seu design fechado, a trava com mecanismo de guiamento interno pode ser instalada em locais com muita poluição, por exemplo, com poeira e faíscas.
Vantagens
- Ao girar a trava 180°, o pino guia retrai.
- A sua estrutura fechada impede a entrada de sujeira na bucha roscada.
- Através do sextavado posicionado na bucha, é possível montar a trava facilmente.
- A sua estrutura fechada impede a entrada de sujeira na bucha roscada.
- Através do sextavado posicionado na bucha, é possível montar a trava facilmente.
Sob consulta
Versões especiais.
Acessórios
Peça de retenção 03099.
Buchas de posicionamento 03099-50.
Buchas de posicionamento 03099-50.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.