- Ao girar a trava em 180°, o pino guia de travamento retrai
- Estrutura fechada impede a entrada de sujeira na bucha roscada
- Trava de fácil montagem, devido ao sextavado posicionado na bucha
Descrição
Descrição do produto
As travas são usadas para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Ao girar a trava em 180° , o pino guia de travamento retrai, permitindo alterar assim a posição de engate. O entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição e, assim, o pino guia de travamento permanece retraído.
Material
Bucha roscada e trava 1.0503.
Pino guia de travamento 1.0718.
Mola de pressão 1.4310.
Pino guia de travamento 1.0718.
Mola de pressão 1.4310.
Versão
Bucha roscada e trava brunidas.
Pino de guia para travamento, endurecido, polido e brunido.
Mola de pressão com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento, endurecido, polido e brunido.
Mola de pressão com superfície sem tratamento.
Aplicação
Devido ao seu design fechado, a trava com mecanismo de guiamento interno pode ser instalada em locais com muita poluição, por exemplo, com poeira e faíscas.
Vantagens
- Ao girar a trava 180°, o pino guia retrai.
- A sua estrutura fechada impede a entrada de sujeira na bucha roscada.
- Através do sextavado posicionado na bucha, é possível montar a trava facilmente.
- A sua estrutura fechada impede a entrada de sujeira na bucha roscada.
- Através do sextavado posicionado na bucha, é possível montar a trava facilmente.
Sob consulta
Versões especiais.
Acessórios
Peça de retenção 03099.
Buchas de posicionamento 03099-50.
Buchas de posicionamento 03099-50.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.