{"product":{"productId":"agid.16986","price":7.33,"name":"Posicionadores de tração e pressão com mola e proteção contra torção, Forma K"},"currency":"EUR"}
- Posicionadores universais
- Bloquear, posicionar ou fixar diversos componentes
- Utilizável como pino de tração ou pressão
Descrição
Material
Aço.
Versão
Bucha roscada zincada, passivada na cor azul.
Pino roscado cementado, brunido.
Com força de mola padrão ou aumentada.
Pino roscado cementado, brunido.
Com força de mola padrão ou aumentada.
Indicação
Os posicionadores de tração e pressão com mola, também conhecidos como posicionadores universais, servem para travar, posicionar ou fixar diversos componentes. O pino roscado, que devido ao seu formato sextavado está protegido contra a torção, pode ser utilizado como pino de tração ou de pressão.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.