Material
Aço.
Versão
Bucha zincada azul.
Disco de alojamento, endurecido e brunido.
Disco de alojamento, endurecido e brunido.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Posicionadores de efeito lateral com mola, bucha roscada, sem pino de pressão, forma A, sem vedação
a partir de
7,75 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Posicionadores de efeito lateral com mola, bucha roscada, sem pino de pressão, forma B, com vedação
a partir de
8,73 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Ferramentas para montagem
a partir de
15,87 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço.
Versão
Bucha zincada azul.
Disco de alojamento, endurecido e brunido.
Disco de alojamento, endurecido e brunido.
Indicação
Dependendo do tipo de aplicação, o pino de pressão pode ser de fabricação própria e aparafusado no furo roscado do disco de alojamento.
Na utilização do curso (S) e de seu comprimento correspondente (L1), pode-se alcançar a pressão lateral correspondente (F).
A forma B vem equipada adicionalmente com uma vedação contra a penetração de cavacos e sujeira.
Na utilização do curso (S) e de seu comprimento correspondente (L1), pode-se alcançar a pressão lateral correspondente (F).
A forma B vem equipada adicionalmente com uma vedação contra a penetração de cavacos e sujeira.
Indicação de desenho
Forma A: sem vedação
Forma B: com vedação
1) Ferramenta para montagem
Forma B: com vedação
1) Ferramenta para montagem