text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designação abreviada
Posicionador Com Mola
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
Esf. achat.
D=Rosca
M3
L=Comprimento
7
D1
1,5
Forma do posicionador
esfera
Força de mola
aumentada
Força de mola final F2 aprox. N
7
Força de mola inicial F1 aprox. N
5
H
0,4
N
0,4
Perfil de arrasto
fenda

Descrição

Material
Bucha em aço com classe de resistência 5.8.
Esfera de aço.
Mola em aço mola cl. D.
Versão
Peça brunida. Esfera endurecida.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram