{"product":{"productId":"agid.2466","price":3.61,"name":"POSICIONADOR COM MOLA FORÇA DE MOLALEVE, COM TRAVA ROSCA D=M10 L=22, AÇO,COMP:PINO EM AÇO"},"currency":"EUR"}
Posicionador Com Mola
com trava rosca
aço
- Indexar, posicionar e fixar componentes rapidamente
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, artesanato, ambiente doméstico
- Aplicável universalmente e de montagem simples
- Esfera endurecida
- Com trava rosca: segurança em caso de vibrações, reutilizável várias vezes
Unidade de venda
3,61 € / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designação abreviada
Posicionador Com Mola
Versão 1
com trava rosca
Material
do corpo
básico
aço
Material
dos componentes
pino em aço
D=Rosca
M10
L=Comprimento
22
D1
4
Forma do posicionador
pino de pressão
Força
de mola
leve
Força de
mola final
F2 aprox. N
16
Força de
mola inicial
F1 aprox. N
4
H
3
L1
9
N
1,6
Perfil de arrasto
sextavado interno
RoHS
true
S
3
T1
1,4
Torque de
aparafusamento
aprox Nm
1,3
Torque de
desaperto
aprox. Nm
0,6
Descrição
Material
Bucha em aço com classe de resistência 5.8.
Pino de pressão em aço.
Mola de aço mola cl. D.
Trava rosca em nylon.
Pino de pressão em aço.
Mola de aço mola cl. D.
Trava rosca em nylon.
Versão
peça brunida. Pino de pressão endurecido.
Indicação de desenho
L2 = aprox. dois passos de rosca
1) Pino roscado colado
1) Pino roscado colado
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.