{"product":{"productId":"agid.2459","price":2.31,"name":"Posicionadores com mola, com sextavado interno e esfera, em aço, força de mola aumentada, com trava rosca"},"currency":"EUR"}
- Indexar, posicionar e fixar componentes rapidamente
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, artesanato, ambiente doméstico
- Aplicável universalmente e de montagem simples
- Esfera endurecida
- Com trava rosca: segurança em caso de vibrações, reutilizável várias vezes
Descrição
Material
Bucha em aço inoxidável com classe de resistência 5.8.
Esfera de aço.
Mola de aço mola cl. D.
Trava rosca em nylon.
Esfera de aço.
Mola de aço mola cl. D.
Trava rosca em nylon.
Versão
Peça brunida. Esfera endurecida.
Indicação de desenho
L2 = aprox. dois passos de rosca
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.