{"product":{"productId":"agid.36594","price":0.85,"name":"Buchas de mola em aço duplo ou aço inoxidável"},"currency":"EUR"}
Material
Bucha aço ou aço inoxidável 1.4301.
Mola de pressão aço inoxidável 1.4310.
Versão
Mola de aço niquelado. Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Mola de pressão com superfície sem proteção anticorrosiva.
Mola de pressão com superfície sem proteção anticorrosiva.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
Se os componentes precisarem ser travados em duas direções. As buchas de mola dupla foram desenvolvidas especialmente para aplicações em que são necessárias operações de travamento de dupla face com uma curva de força claramente definida. Seu design permite uma guia simétrica e um travamento repetível, com uma sensação tátil bem ajustada e um retorno confiável.
Material
Bucha aço ou aço inoxidável 1.4301.
Mola de pressão aço inoxidável 1.4310.
Versão
Mola de aço niquelado. Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Mola de pressão com superfície sem proteção anticorrosiva.
Mola de pressão com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação
As buchas de molas são utilizadas principalmente como elementos de engate (para travamento) e de posicionamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.