{"product":{"productId":"agid.2785","price":0.13,"name":"PINO CILÍNDRICO DIN6325, D=2,5, L1=6,AÇO FERRAMENTA PEÇA ENDURECIDA"},"currency":"EUR"}
Pino cilíndrico
aço ferramenta
peça endurecida
- Para conectar e posicionar peças de trabalho entre si
- Endurecido e polido
Unidade de venda
0,13 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designação abreviada
Pino cilíndrico
DIN
DIN 6325
Material
do corpo
básico
aço ferramenta
Superfície
Corpo básico
peça endurecida
D=Diâmetro
2,5
L1=Comprimento
6
L2
0,7
R
2,5
RoHS
true
Z1
0,4
Z2
0,25
Descrição
Material
Aço ferramenta.
Versão
endurecido. Dureza 60 ±2 HRC.
Indicação
-
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.