{"product":{"productId":"agid.2776","price":0.36,"name":"CHAVETA PARALELA DIN6885, FORMA:A, B=3,L=12, H=3, AÇO 1.1192"},"currency":"EUR"}
Chaveta Paralela
aço
- Versão: aço e aço inoxidável
Unidade de venda
0,36 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designação abreviada
Chaveta Paralela
Forma
A
DIN
DIN 6885
Material
do corpo
básico
aço
Chave de aço
1.1192
B=Largura
3
L=Comprimento
12
H
3
RoHS
true
Descrição
Material
Aço 1.1192 ou aço inoxidável 1.4571.
Versão
Superfície sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.