- Modelo compacto
- Pouca necessidade de espaço
- -
- -
Descrição
Descrição do produto
Os pinos de retenção são usados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais.
Alguns exemplos incluem o bloqueio em comprimento e em altura, assim como o bloqueio de posição na construção de máquinas, dispositivos, móveis e veículos especiais.
Pinos de retenção em miniatura são de multiaplicação, principalmente em pequenos espaços de montagem. Em comparação com os modelos padrão conhecidos, eles constituem uma alternativa econômica em relação aos fatores de espaço e preço.
O flange aparafusado permite a fixação em componentes de paredes finas com parafusos de cabeça escareada.
Alguns exemplos incluem o bloqueio em comprimento e em altura, assim como o bloqueio de posição na construção de máquinas, dispositivos, móveis e veículos especiais.
Pinos de retenção em miniatura são de multiaplicação, principalmente em pequenos espaços de montagem. Em comparação com os modelos padrão conhecidos, eles constituem uma alternativa econômica em relação aos fatores de espaço e preço.
O flange aparafusado permite a fixação em componentes de paredes finas com parafusos de cabeça escareada.
Material
Flange de aparafusamento de Zamak.
Pino de guia para travamento em aço inoxidável 1.4305.
Mola de pressão de aço inoxidável 1.4568.
Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico.
Versão
Flange de aparafusamento passivado azul.
Pino de guia para travamento com superfície sem proteção anticorrosiva.
Pino de guia para travamento com superfície sem proteção anticorrosiva.
Acessórios
Parafusos de cabeça escareada DIN EN ISO 10642, 07175.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.