{"product":{"productId":"agid.2572","price":14.11,"name":"Pinos de retenção de aço inoxidável, sem colar, com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável."},"currency":"EUR"}
Material
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento endurecido 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido 1.4305.
Cabeça cogumelo 1.4305.
Versão
Bucha roscada em superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Cabeça cogumelo finamente torneada.
Pino de guia para travamento endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Cabeça cogumelo finamente torneada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Pino de retenção de aço inoxidável sem colar com cabeça cogumelo de aço inoxidável, sem contraporca
a partir de
14,11 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Pinos de retenção de aço inoxidável, sem colar, com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável e contraporca
a partir de
15,43 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Descrição do produto
Os pinos de retenção são usados quando é necessário evitar uma mudança na posição de travamento devido a forças laterais. Ele só pode ser movido para outra posição de travamento depois que o pino tiver sido desengatado manualmente.
Material
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento endurecido 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido 1.4305.
Cabeça cogumelo 1.4305.
Versão
Bucha roscada em superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Cabeça cogumelo finamente torneada.
Pino de guia para travamento endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Cabeça cogumelo finamente torneada.
Indicação
Pode ser fornecida uma arruela em C para aparafusar os pinos de retenção. Ele deve ser posicionado abaixo do manípulo de cabeça cogumelo desbloqueado, de modo que os pinos de arraste entrem na fenda.
Sob consulta
Versões especiais.
Indicação de desenho
Forma G: sem contraporca
Form H: com contraporca
1) Pino de retenção com disco suporte de aparafusamento
Form H: com contraporca
1) Pino de retenção com disco suporte de aparafusamento